Connecteur intégré M12, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11609

Référence pièce
11609
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 250 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.50 Niveau de contamination 3
Section transversale(mm²) 0.5 (0,75)mm² (Litze/Massiv) Résistance d'isolation(Ω) > 109 Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -25 Nombre de broches (RJ) 4 Courant nominal(A) 4
Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 250 Nombre de broches 4
Résistance(mΩ) ≤ 5 Plage de température(°C) -25 - +80 Tension de test 0.8kV / 60s
Type de filetage côté connexion M12 Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccordement par poussée Type (divers) Fiche, montage sur panneau
Connexion Soudage Codage A Connexion (composants) Soudage
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite Matériau de contact CuZn
Surface de contact Plaqué or Type de joint Couvercle Renk Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur intégré M12, droit, le numéro d'article est le suivant: 11609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11609.

Assistance technique