Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSC 190/9
Tension nominale(V) | 150 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 1 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches (RJ) | 19 | Nombre de broches | 19 | Type de filetage (câblage et installation) | PG9 |
Type de filetage côté connexion | M23 | Type (divers) | M23 | Connexion | Soudé |
Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur M23 enfichable, le numéro d'article est le suivant: RSC 190/9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSC 190/9.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles