Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11348 |
11349 |
11355 |
11356 |
11363 |
11364 |
11373 |
11374 |
11393 |
17615 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Tension nominale (V) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Type (divers) | Codage | Couleur | Matériau de contact | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Orange | CuZn | Gaine : PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Orange | CuZn | Gaine : PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Noir | CuZn | Couvercle extérieur : PUR | - | Noir | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Noir | CuZn | Couvercle extérieur : PUR | - | Noir | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Orange | CuZn | Gaine : PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Orange | CuZn | Gaine : PVC | - | Orange | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 63 | 0.5 | 4 | 4 | 63 | 5 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Noir | CuZn | Couvercle extérieur : PUR | - | Noir | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 63 | 0.5 | 5 | 4 | 63 | 5 | Connecteur M8, extrémité directe / libre | A | Noir | CuZn | Couvercle extérieur : PUR | - | Noir | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 32 | 0.34 | 4 | - | - | 3 | Prise M12, coudée / extrémité libre | - | - | CuSn | Gaine : PVC | + LED | Noir | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 32 | 0.34 | 3 | 4 | 32 | 3 | Prise M12, coudée / extrémité libre | - | - | CuSn | Gaine : PUR | + LED | Noir |
Loading...
Niveau de contamination | 3 | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 4 | Plage de température(°C) | -25 - +80 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, droite | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Tension nominale(V)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Type (divers)
Codage
Couleur
Matériau de contact
Matériaux (détails)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Couleur du câble
Propriétés optionnelles