Connexion actionneur-capteur, fiche M12, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11890
11891
47076
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Nombre de broches (RJ) Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Nombre de broches

14.81 €

1 Disponible 3 jours 20.554635

17.99 €

1 Disponible 3 jours 50.554635

19.16 €

1 Disponible 3 jours 20.2582368

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 60 Niveau de contamination 3 Indice IP IP67
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 4
Plage de température(°C) -40 - +90 Type de filetage côté connexion M12 Type (divers) Fiche M12, droite / extrémité libre
Codage A Couleur Noir Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite Matériau de contact CuZn
Surface de contact Plaqué or Matériaux (détails) Couvercle extérieur : PUR Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Couleur du câble Noir

Assistance technique