Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11306 |
11324 |
11325 |
11330 |
11331 |
11336 |
11337 |
13169 |
13178 |
14005 |
14007 |
27642 |
28382 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de test | Couleur | Connecteur standard | Matériaux (détails) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Couleur du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 63 | 3 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | - | Orange | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
11.61 € | 1 | Disponible | Devis | 2 | 60 | 3 | 0.25 | IP67 / IP69 | 3 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 42 jours | 5 | 60 | 3 | 0.25 | IP67 / IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Orange | - | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Orange | Connecteur de capteur | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Orange | Connecteur de capteur | Gaine : PVC | Résistant aux secousses | Orange | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 29 jours | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Noir | Connecteur de capteur | Gaine : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67 / IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Noir | Connecteur de capteur | Revêtement : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67 / IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV / 60s | Noir | - | Couvercle extérieur : PUR | Résistant aux secousses | Noir |
Loading...
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +90 | Type de filetage côté connexion | M8 | Type (divers) | Connecteur M12, coudé / extrémité libre |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, angle droit | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Indice IP
Nombre de broches (RJ)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de test
Couleur
Connecteur standard
Matériaux (détails)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Couleur du câble
Propriétés optionnelles