Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
31 5234 300 000 |
31 5234 500 000 |
31 5235 300 000 |
31 5235 500 000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | Longueur de câble (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 + PE | 3 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 + PE | 5 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 + PE | 3 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 + PE | 5 |
Loading...
Section transversale du câble(mm²) | 0.75 | Diamètre de câble(mm) | 6 | Température max.(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Tension nominale(V) | 230 | Indice IP | IP67 |
Couleur | Noir | Matériau conducteur | PUR | Standard (connecteurs carrés) | DIN |
Type (connecteurs de vanne) | A planaire | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Longueur de câble(m)
Propriétés optionnelles