Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61 0891 139 |
61 0892 139 |
61 0893 139 |
61 0894 139 |
61 0902 139 |
61 0903 139 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø de câble (max.) (mm) | Ø de câble (min.) (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 26 - 22 | 5 | 4 | 0.34 | 0.34mm² (max.) | +85 | -40 | 25 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 20 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5mm² (max.) | +85 | -40 | 25 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1mm² (max.) | +85 | -40 | 25 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 60 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +85 | -40 | 25 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 400 | 14 | - | - | 2.5 | 2.5mm² (max.) | +85 | -25 | 26.75 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 45 jours | 25 | 400 | 16 | - | - | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +95 | -25 | 26.75 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 1 | Nombre total de broches | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | CuZn | Type de connecteur (catégorie) | Contact simple pour connecteur cylindrique | Connexion (composants) | Serti |
Couleur | Argent | Type de connecteur | Broche | Série (connecteurs) | HEC |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø de câble (max.)(mm)
Ø de câble (min.)(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles