Série d'extracteurs de connecteurs en ogive (connecteurs) : HEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

66 0004 001

Référence pièce
66 0004 001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Angle de connexion(°) 180
Température max.(°C) +95 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 3
Tension nominale(V) 125 Couleur Argent Type de connecteur (catégorie) Extracteur de connecteurs en ogive
Série (connecteurs) HEC

Vous vous trouvez sur la page de Série d'extracteurs de connecteurs en ogive (connecteurs) : HEC, le numéro d'article est le suivant: 66 0004 001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 66 0004 001.

Assistance technique