Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
08 0426 000 000
Angle de connexion(°) | 180 | Indice IP | IP65 | Courant nominal(A) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 250 | Série (connecteurs) | 694 | Matériau de boîtier | PA (UL 94 V-0) |
Type de connecteur (catégorie) | Capuchon de protection de connecteur cylindrique | Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection pour connecteur de fiche d'alimentation série 694, le numéro d'article est le suivant: 08 0426 000 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 0426 000 000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles