Fiche mâle à bride M12-T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0631 070 04

Référence pièce
09 0631 070 04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 12 AWG 16 Angle de connexion(°) 180
Plage de section transversale 1.38mm² (min) Section transversale min.(mm²) 1.38 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 4 Nombre total de broches 4
Matériau du boîtier PA Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur Fiche mâle à manchon
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn Fonctions de connecteur DIN Codé en T
Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle à bride M12-T, le numéro d'article est le suivant: 09 0631 070 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0631 070 04.

Assistance technique