Adaptateur pour connecteur de montage sur panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

08 2433 000 001

Référence pièce
08 2433 000 001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Diamètre du trou de montage M12 x 1 Série (connecteurs) 720 Niveau de contamination 2
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur (catégorie) Adaptateur de connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or)
Type de joint Enfichable Type (divers) Vis par l'arrière

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour connecteur de montage sur panneau, le numéro d'article est le suivant: 08 2433 000 001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08 2433 000 001.

Assistance technique