Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 5281 00 04
Allowable Voltage(V) | 30 | Connection direction | Droit | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Nombre de broches (RJ) | 4 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Tension nominale (détails)(V) | 30 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Niveau de contamination | 3 | Matériau du boîtier | PUR | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion (composants) | Vis | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur | Type (divers) | Fiche femelle M8 vers fiche mâle M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur, connecteur femelle M8x1 - connecteur mâle M12x1, le numéro d'article est le suivant: 09 5281 00 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 5281 00 04.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles