Connecteur de câble femelle à baïonnette

Connecteur de câble femelle à baïonnette

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 0060 00 05
09 0064 00 07
99 0976 100 03
99 0980 100 04
99 0996 100 05
99 9480 100 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Diamètre du câble
(mm)
Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Série (connecteurs) Type de connecteur Matériau de contact Catégorie de lecture Type (divers)

28.93 €

1 Disponible 3 jours -165 - 8852.52.52.5mm² (max.)--5510250690Fiche mâleAg (Argent)IIConnecteur de câble

31.07 €

1 Disponible 3 jours 5205 - 8850.750.750.75mm² (max.)--775250690Fiche mâleAg (Argent)IIConnecteur de câble

10.56 €

1 Disponible 3 jours -24-430.250.250.25mm² (max.)+70-20334125710ConnecteurAu (or)-Prise de câble

11.61 €

1 Disponible 3 jours 324-430.250.250.25mm² (max.)+70-20443125710ConnecteurAu (or)-Prise de câble

10.56 €

1 Disponible 3 jours 324-430.250.250.25mm² (max.)+70-20553125710ConnecteurAu (or)-Prise de câble

14.81 €

1 Disponible 3 jours 126-430.140.140.14mm² (max.)+70-20881125710ConnecteurAu (or)-Prise de câble

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Angle de connexion(°) 180 Niveau de contamination 1
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Type de joint Baïonnette

Assistance technique