Connecteur de câble femelle à baïonnette, sortie de câble 4-6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0606 00 03
99 0610 00 04
99 0614 00 05
99 0622 00 07
99 0646 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)

8.40 €

1 Disponible 3 jours 7-337250
-

8.93 €

1 Disponible 3 jours 6-446250
-

9.45 €

1 Disponible 3 jours 6-556250
-

9.45 €

1 Disponible 3 jours 5-775125
-

14.81 €

1 Disponible 3 jours 56088560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 20 Ø du câble (max.)(mm) 6
Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -55 Série (connecteurs) 678 Niveau de contamination 1
Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Ag (Argent)
Type de joint Baïonnette Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique