Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle HEC à baïonnette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 6519 000 12

Référence pièce
09 6519 000 12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 5 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 12 Nombre total de broches 12
Matériau du boîtier PA Couleur Noir Connexion (composants) Serti
Type de connecteur Fiche mâle à manchon Type de connecteur (catégorie) Micro-connecteur DIN Contact principal (PE) Non

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle HEC à baïonnette, le numéro d'article est le suivant: 09 6519 000 12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 6519 000 12.

Assistance technique