Connecteur cylindrique, série droite (connecteurs) : HEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 6504 000 08

Référence pièce
09 6504 000 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 4 Ø du câble (min.)(mm) 3
Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Plage de section transversale 0.25mm² (max.)
Température max.(°C) +95 Température min.(°C) -40 Nombre de broches 8
Nombre total de broches 8 Taille du produit (longueur)(mm) 38.5 Série (connecteurs) HEC
Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir Connexion (composants) Serti
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Type de joint Baïonnette

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur cylindrique, série droite (connecteurs) : HEC, le numéro d'article est le suivant: 09 6504 000 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 6504 000 08.

Assistance technique