Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 0413 10 05

Référence pièce
99 0413 10 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.16 €

1 Disponible 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 175 Connection direction Droit
Ø du câble (max.)(mm) 5 Ø du câble (min.)(mm) 3.5 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 0.14 Plage de section transversale 0.14mm² (max.) Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 5 Nombre total de broches 5
Série (connecteurs) 712 Matériau du boîtier CuZn Couleur Argent
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Laiton Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs), le numéro d'article est le suivant: 99 0413 10 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0413 10 05.

Assistance technique