Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs) : HEC T

Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs) : HEC T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 6501 000 08

Référence pièce
99 6501 000 08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 4
Ø du câble (min.)(mm) 3 Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 0.25
Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Nombre de broches 8 Nombre total de broches 8 Taille du produit (longueur)(mm) 94
Série (connecteurs) HEC Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir
Connexion (composants) Serti Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Type de joint Baïonnette

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs) : HEC T, le numéro d'article est le suivant: 99 6501 000 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 6501 000 08.

Assistance technique