Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99 0771 002 08
Connection direction | Droit | Ø du câble (max.)(mm) | 8 | Ø du câble (min.)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 8 |
Nombre total de broches | 8 | Série (connecteurs) | NCC | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs) : NCC, le numéro d'article est le suivant: 99 0771 002 08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0771 002 08.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles