Connecteur mâle cylindrique, série droite (connecteurs) : NCC T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0771 000 08
99 0771 001 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Température max.
(°C)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 42.5+85

16.93 €

1 Disponible 3 jours 64+100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 0.25
Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Température min.(°C) -40 Nombre de broches 8
Nombre total de broches 8 Série (connecteurs) NCC Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au

Assistance technique