Connecteur mâle de câble avec réducteur de tension de câble, PG 9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 4217 00 07
99 4221 00 04
99 4225 00 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Diamètre du câble
(mm)
Ø du câble (max.)
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Connexion (composants)

17.99 €

1 Disponible 3 jours --22 - 166 - 880.34 - 1.51.51.5mm² (max.)6 + PE6 + PE104000Vis

19.16 €

1 Disponible 3 jours 1660020 - 146 - 9.59.50.5 - 2.52.52.5mm² (max.)3 + PE3 + PE166000Vis

16.93 €

1 Disponible 3 jours --206 - 9.59.50.750.750.75mm² (max.)6 + PE6 + PE104000Soudage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Representative Standard VDE, SEV, UL Ø du câble (min.)(mm) 6
Angle de connexion(°) 180 Série (connecteurs) 693 Taille PG9
Niveau de contamination 3 Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Ag (Argent) Contact principal (PE) Oui Catégorie de lecture III
Type de joint Vis Type (divers) Connecteur de câble

Assistance technique