Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 3381 52 04 |
79 3381 55 04 |
79 3405 52 03 |
79 3405 55 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Diamètre du câble (mm) | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 4 x 0.25 | 2 | 4 | Câble, extrémité ouverte | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 4 x 0.25 | 5 | 4 | Câble, extrémité ouverte | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 3 x 0.25 | 2 | 3 | Fiche mâle M8, droite | ||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 3 x 0.25 | 5 | 3 | Câble, extrémité ouverte |
Loading...
Connection direction | Droit | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, droite | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or |
Matériau (détails) | PUR | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) |
Couleur de câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre du câble(mm)
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles