Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur femelle coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 0718 70 13

Référence pièce
99 0718 70 13
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

41.13 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 6 Connection direction angle droit AWG 14
Ø du câble (max.)(mm) 12 Ø du câble (min.)(mm) 10 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Plage de section transversale 2.5mm² (max.) Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 12 Nombre total de broches 12 + PE
Série (connecteurs) 694 Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Prise femelle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact CuZn Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle coudé, le numéro d'article est le suivant: 99 0718 70 13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 0718 70 13.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique