Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0406 70 03 |
99 0426 70 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 50 jours | 13 | 600 | 24 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | +125 | -55 | 3 | 3 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 690 | 26 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | +80 | -25 | 8 | 8 |
Loading...
Connection direction | angle droit | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Ø du câble (min.)(mm) | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 712 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | Vis |
Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles