Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur coudé femelle, sortie de câble 4-6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0606 70 03
99 0614 70 05
99 0622 70 07
99 0646 70 08
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Allowable Current
(A)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches

-

Devis 1+85-4033

-

Devis -+85-4055

-

Devis 6+95-3077

-

Devis 6+85-4088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit AWG 20 Ø du câble (max.)(mm) 6
Ø du câble (min.)(mm) 4 Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.75
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Série (connecteurs) 678
Niveau de contamination 1 Matériau du boîtier PA (UL 94 V-0) Couleur Noir
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Ag (Argent) Type de joint Baïonnette Type (divers) Connecteur de câble

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique