Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0136 70 03 |
09 0138 70 04 |
09 0140 70 05 |
09 0154 70 08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 60 | 4 | 4 | 6 | 250 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 400 | 5 | 5 | 6 | 250 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 8 DIN | 8 | 5 | 60 |
Loading...
Connection direction | angle droit | AWG | 20 | Diamètre du câble(mm) | 4 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø du câble (max.)(mm) | 6 | Ø du câble (min.)(mm) | 4 | Angle de connexion(°) | 180 |
Section transversale(mm²) | 0.75 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.75 | Plage de section transversale | 0.75mm² (max.) |
Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -40 | Série (connecteurs) | 682 |
Niveau de contamination | 1 | Matériau du boîtier | PA | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Plaqué or |
Type de joint | Vis | Type (divers) | Connecteur de câble |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles