Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
79 3404 52 03 |
79 3404 55 03 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du câble (m) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 4 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 3 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | angle droit | Diamètre du câble(mm) | 3 x 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M8, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or | Matériau (détails) | PUR |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) | Couleur de câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du câble(m)
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles