Connecteur femelle coudé, surmoulé, type à vis, M8x1, avec bague filetée moulée hexagonale, PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3384 52 04
79 3384 55 04
79 3408 52 03
79 3408 55 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Diamètre du câble
(mm)
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 304 x 0.2524

22.35 €

1 Disponible 3 jours 304 x 0.2554

14.81 €

1 Disponible 3 jours 603 x 0.2523

19.16 €

1 Disponible 3 jours 603 x 0.2553

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Section transversale (câblage capteur/actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Type de filetage côté connexion M8
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuZn
Surface de contact Plaqué or Matériau (détails) PUR Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Couleur de câble Noir

Assistance technique