Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 3432 202 04 |
99 3442 202 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Prise femelle à montage encastré, soudure par trempage | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 15 jours | 5 | 5 | 125 | Boîtier encastré, soudé par immersion |
Loading...
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Type de filetage | M12 | Type de filetage (câblage et installation) | M12 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Niveau de contamination | 3 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Montage sur panneau arrière M12 | Connexion (composants) | Soudage |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de contact | CuZn |
Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles