Connecteur de câble femelle moulé par injection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

79 0232 20 04

Référence pièce
79 0232 20 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.21 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 400 Wire connection method Serti
Connection direction Droit AWG 16 Diamètre du câble(mm) 4 x 1.5mm
Ø du câble (max.)(mm) 8.6 Ø du câble (min.)(mm) 8.6 Angle de connexion(°) 180
Section transversale(mm²) 1.5 Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Plage de section transversale 1.5mm² (max.)
Nombre de broches 3 + PE Nombre total de broches 3 + PE Courant nominal (détails)(A) 16
Tension nominale (détails)(V) 6000 Taille du produit (longueur)(mm) 2 Série (connecteurs) 692
Taille PG9 Niveau de contamination 3 Connexion (composants) Serti
Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Ag (Argent)
Contact principal (PE) Oui Catégorie de lecture III Type de joint Vis
Type (divers) Prise de câble femelle avec câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle moulé par injection, le numéro d'article est le suivant: 79 0232 20 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79 0232 20 04.

Assistance technique