Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur de câble femelle IP 67, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

99 4914 00 05

Référence pièce
99 4914 00 05
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 3 Connection direction Droit AWG 24
Ø du câble (max.)(mm) 5 Ø du câble (min.)(mm) 3.5 Angle de connexion(°) 180
Section transversale(mm²) 0.25 Section transversale (max.)(mm²) 0.25 Plage de section transversale 0.25mm² (max.)
Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55 Nombre de broches 5
Nombre total de broches 5 Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 125
Série (connecteurs) 430 Niveau de contamination 2 Connexion (composants) Soudage
Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au (or)
Type de joint Push-Pull Type (divers) Prise de câble

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble femelle IP 67, blindage possible, le numéro d'article est le suivant: 99 4914 00 05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99 4914 00 05.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique