Connecteur de câble femelle surmoulé, blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 1414 15 05
79 1426 12 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Nombre de broches Nombre total de broches Taille du produit (longueur)
(mm)

46.60 €

1 Disponible 3 jours 3240.250.25mm² (max.)555

46.60 €

1 Disponible 3 jours 1260.140.14mm² (max.)882

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Ø du câble (max.)(mm) 5.3 Ø du câble (min.)(mm) 5.3
Angle de connexion(°) 180 Série (connecteurs) 702 Matériau du boîtier PUR
Couleur Noir Type de connecteur Connecteur Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact CuZn

Assistance technique