Connecteur de câble femelle avec serre-câble, terminaison à bride à vis, blindage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 2006 210 03
99 2006 220 03
99 2010 210 04
99 2010 220 04
99 2014 210 05
99 2014 220 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Diamètre du câble
(mm)
Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 71504 - 664337150

16.93 €

1 Disponible 3 jours 71506 - 87.86337150

19.16 €

1 Disponible 3 jours 6604 - 66444660

20.23 €

1 Disponible 3 jours 6304 - 68644630

21.29 €

1 Disponible 52 jours 6306 - 86455630

21.29 €

1 Disponible 19 jours 6606 - 88655660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit AWG 20 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Plage de section transversale 1.5mm² (max.) Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -40 Série (connecteurs) 581 Tension de test(V AC) 875
Niveau de contamination 2 Matériau du boîtier CuZn Connexion (composants) Vis
Type de connecteur Prise femelle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Plaqué argent
Contact principal (PE) Non Type de joint Vis Type (divers) Prise de câble

Assistance technique