Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 9748 70 03 |
09 9764 70 04 |
09 9790 71 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 3 | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 24 | Ø du câble (max.)(mm) | 5 | Ø du câble (min.)(mm) | 3.6 |
Angle de connexion(°) | 180 | Section transversale(mm²) | 0.25 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.25 |
Plage de section transversale | 0.25mm² (max.) | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -20 |
Courant nominal (détails)(A) | 3 | Tension nominale (détails)(V) | 60 | Série (connecteurs) | 719 |
Niveau de contamination | 1 | Connexion (composants) | Soudage | Type de connecteur | Connecteur |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) | Type de joint | à clipser |
Type (divers) | Prise de câble |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles