Connecteur de câble femelle avec connexion par serre-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0524 14 04
99 0536 14 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

20.23 €

1 Disponible 3 jours -44250

21.29 €

1 Disponible 3 jours 6055125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Diamètre du câble(mm) 4–6 Section transversale du connecteur(mm²) Max 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.50 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M12 Type de filetage côté connexion M12
Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Matériau de contact CuSn6 Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Prise de câble femelle M12 x 1

Assistance technique