Connecteur de câble femelle, surmoulé, PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79 3430 32 04
79 3430 33 04
79 3430 37 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Longueur du câble
(m)
Nombre de broches (RJ)

17.99 €

1 Disponible 3 jours 3 x 0.3424

20.23 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.3423

22.35 €

1 Disponible 3 jours 4 x 0.3454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn6 Surface de contact Plaqué or
Matériau (détails) PUR Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Couleur de câble Noir

Assistance technique