Connecteur de câble femelle, à vis, avec contacts de borne à vis marqués au laser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 3376 100 04
99 3400 100 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

15.87 €

1 Disponible 3 jours 304430

15.87 €

1 Disponible 3 jours 603360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Diamètre du câble(mm) 3.5 - 5 Section transversale du connecteur(mm²) 0.14 - 0.5
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.50 Résistance d'isolation(Ω) > 1010 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M8
Type de filetage côté connexion M8 Niveau de contamination 3 Matériau du boîtier PA
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) Soudage
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact Or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Prise de câble femelle M8 x 1

Assistance technique