Connecteur de câble femelle, blindage possible, connexion par borne à vis, version à anneau statique avec bague filetée moulée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 1430 812 04
99 1430 814 04
99 1486 812 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

22.35 €

1 Disponible 3 jours --6 - 8Max 0.750.7544250

19.16 €

1 Disponible 3 jours --4–6Max 0.750.7544250
-

31.07 €

1 Disponible 3 jours 2306 - 8Max 0.50.508860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction Droit Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M12 Type de filetage côté connexion M12
Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Connecteur de câble, M12 x 1, peut être blindé

Assistance technique