Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 9208 00 03
99 9212 00 04
99 9216 00 05
99 9228 00 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)

7.88 €

1 Disponible 3 jours 3333125

8.40 €

1 Disponible 3 jours 2.5442.5125

9.45 €

1 Disponible 3 jours 255260

12.67 €

1 Disponible 3 jours 188160

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 Ø du câble (max.)(mm) 5 Ø du câble (min.)(mm) 3
Angle de connexion(°) 180 Section transversale(mm²) 0.25 Section transversale (max.)(mm²) 0.25
Plage de section transversale 0.25mm² (max.) Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -55
Diamètre du trou de montage M8 x 0.75 Série (connecteurs) 620 Niveau de contamination 2
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Prise femelle à manchon Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Au (or) Type de joint À clipser Type (divers) Prise femelle à bride

Assistance technique