Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle, montage avant, soudure par trempage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 3390 80 04

Référence pièce
09 3390 80 04
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Droit Section transversale du connecteur(mm²) 0.25
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Résistance d'isolation(Ω) > 1010 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 4 Nombre de broches 4
Courant nominal (détails)(A) 4 Tension nominale (détails)(V) 30 Type de filetage M8
Type de filetage côté connexion M8 Niveau de contamination 3 Matériau du boîtier PA
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connexion (composants) Soudage
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact Or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Type (divers) Prise femelle à bride

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle, montage avant, soudure par trempage, le numéro d'article est le suivant: 09 3390 80 04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 3390 80 04.

Assistance technique