Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle, ALIMENTATION, avec fils simples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3432 433 04
09 3442 433 05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches

20.23 €

1 Disponible 3 jours 150+80-4044

21.29 €

1 Disponible 3 jours ----55

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 18 Angle de connexion(°) 180 Section transversale (max.)(mm²) 1.5
Plage de section transversale 1.5mm² (max.) Série (connecteurs) 763 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur Prise femelle à manchon Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Matériau de contact Au

Assistance technique