Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0382 500 08 |
99 0432 500 04 |
99 0434 500 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | 0.5 | 0.5mm² (max.) | +80 | -40 | 8 | 8 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 100 | 1.5 | 1.5mm² (max.) | +125 | -40 | 4 | 4 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | - | 1.5 | 1.5mm² (max.) | - | - | 5 | 5 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Série (connecteurs) | 713 | Connexion (composants) | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise femelle | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles