Fiche mâle coudée à bride, montage avant, avec blindage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 3419 82 03

Référence pièce
09 3419 82 03
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction angle droit Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 3 Type de filetage (câblage et installation) M10
Type de filetage côté connexion M8 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, coudée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M10 Connexion (composants) Soudage Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Fiche mâle Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle coudée à bride, montage avant, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: 09 3419 82 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 3419 82 03.

Assistance technique