Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 0491 12 12 |
99 0492 12 12 |
99 0492 52 12 |
99 1491 812 12 |
99 1492 812 12 |
99 1492 822 12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Connection direction | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Droit | Fiche mâle M12, droite | Fiche mâle | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Droit | Prise femelle M12, droite | Prise femelle | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | angle droit | Prise femelle M12, angle droit | Prise femelle | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Droit | Fiche mâle M12, droite | Fiche mâle | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Droit | Prise femelle M12, droite | Prise femelle | ||
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | angle droit | Prise femelle M12, angle droit | Prise femelle |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 30 | Diamètre du câble(mm) | 6 - 8 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 12 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de contact | CuZn | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Connection direction
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles