Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0431 16 04 |
09 3432 77 04 |
09 3432 88 04 |
09 3441 578 05 |
09 3442 88 05 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches (RJ) | Nombre de broches | Tension nominale (détails) (V) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de montage | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Fiche mâle M12, droite | - | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Prise mâle à bride carrée positionnable | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, à souder | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 4 | 250 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, soudure par trempage | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 125 | Fiche mâle M12, droite | Boîtier : M16 x 1.5 | Fiche mâle | CuZn | Plaqué or | Connecteur mâle à bride, à souder | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 | 125 | Prise femelle M12, droite | Boîtier : PG 9 | Prise femelle | CuSn6 | - | Prise femelle à bride, soudure par trempage |
Loading...
Connection direction | Droit | Section transversale du connecteur(mm²) | Max 0.25 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal (détails)(A) | 4 |
Type de filetage | M12 | Type de filetage côté connexion | M12 | Niveau de contamination | 3 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Nombre de broches
Tension nominale (détails)(V)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de montage
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles