Connecteur d'élément de montage pour panneau femelle M12-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 3432 00 04
09 3432 700 04
09 3442 00 05
09 3442 700 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches (RJ) Type de filetage (câblage et installation)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 5PG9

16.93 €

1 Disponible 3 jours 4M16

19.16 €

1 Disponible 3 jours 5M16

19.16 €

1 Disponible 3 jours 5M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Raccord de panneau avant M16 Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle Matériau de contact CuSn6 Surface de contact Plaqué or
Matériau (détails) PUR Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur
Couleur de câble Noir

Assistance technique