Connecteur coudé mâle M12-A, verrouillage métallique, raccordement à vis, soudure sur 12 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99 0429 24 04
99 0437 24 05
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ) Nombre de broches Tension nominale (détails)
(V)

14.81 €

1 Disponible 3 jours -44250

19.16 €

1 Disponible 3 jours 6055125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Diamètre du câble(mm) 4–6 Section transversale du connecteur(mm²) Max 0.75
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.75 Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal (détails)(A) 4 Type de filetage M12 Type de filetage côté connexion M12
Niveau de contamination 3 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, angle droit Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connexion (composants) À ressort Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle
Matériau de contact CuSn6 Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur Type (divers) Fiche mâle coudée M12 x 1, verrou métallique

Assistance technique