Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
99 1632 812 04 |
99 1632 814 04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 12 | Connection direction | Droit | AWG | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Plage de section transversale | 1.50mm² (min) | Section transversale min.(mm²) | 1.50 |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches | 4 |
Nombre total de broches | 4 | Matériau du boîtier | PA | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur | Connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN | Matériau de contact | CuZn |
Fonctions de connecteur DIN | option de blindage | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles