Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fiche mâle à bride M16 3 broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09 0107 300 03

Référence pièce
09 0107 300 03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 7 AWG 20 Angle de connexion(°) 180
Section transversale (max.)(mm²) 0.75 Plage de section transversale 0.75mm² (max.) Température max.(°C) +95
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 3 Nombre total de broches 3
Matériau du boîtier PBT, UL94V-0 Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle à manchon
Type de connecteur (catégorie) Mini-connecteur DIN Matériau de contact CuZn Contact principal (PE) Non
Type de joint Vis

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle à bride M16 3 broches, le numéro d'article est le suivant: 09 0107 300 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 0107 300 03.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique