Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0115 300 05 |
09 0115 320 05 |
09 0115 370 05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max.) | +95 | -40 | Soudage | CuZn | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 300 | 22 | - | - | +85 | -30 | Câble à extrémité ouverte | CuSn | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | - | - | - | +100 | -40 | - | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Nombre de broches | 5 | Nombre total de broches | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | PBT, UL94V-0 | Type de connecteur | Fiche mâle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Mini-connecteur DIN |
Contact principal (PE) | Non | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles